Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8757 € - 2,5724 € | 2000 Auf Lager |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
5,5476 € - 14,9617 € | 55 Auf Lager |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,4702 € - 1,4015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10266755 | 23,5282 € - 64,1639 € | 113 Auf Lager |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
75,2733 € - 169,6057 € | 5 Auf Lager |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
16,488 € - 36,8425 € | 5 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
3,5341 € - 8,3975 € | 521 Auf Lager |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
3,2384 € - 7,4808 € | 950 Auf Lager |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
11,0952 € - 26,1091 € | 230 Auf Lager |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
6,8289 € - 14,1929 € | 14 Auf Lager |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
0,8251 € - 1,5641 € | 2877 Auf Lager |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,4502 € - 4,0804 € | 1100 Auf Lager |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
31,1878 € - 67,6235 € | 23 Auf Lager |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
1,3151 € - 2,7617 € | 40 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,4927 € - 1,0347 € | 1000 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,2435 € - 1,1502 € | 20400 Auf Lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
6,9697 € - 15,08 € | 483 Auf Lager |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
19,5575 € - 41,0708 € | 75 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
3,9424 € - 9,8759 € | 450 Auf Lager |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,3052 € - 2,4335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.