Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3617 € - 11,2597 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 2,1447 € - 4,5039 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 157,4178 € - 330,5775 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 1,301 € - 2,7321 € | 200 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 9,2507 € - 19,4266 € | 55 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 123,1323 € - 258,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,9658 € - 37,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,5476 € - 11,65 € | 190 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 45,592 € - 95,7432 € | 22 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 2,281 € - 4,2578 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 44,077 € - 92,5616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 9,2789 € - 19,4857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 90,9447 € - 190,9839 € | 25 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 19,5575 € - 41,0708 € | 8 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 53,5847 € - 112,5279 € | 100 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 7,6878 € - 16,1445 € | 270 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 45,6906 € - 95,9502 € | 9 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 2,3655 € - 4,9675 € | 250 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 12,3765 € - 25,9908 € | 156 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 5,7025 € - 11,9753 € | 40 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.