Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

Auf Lager

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
2,9922 € - 3,3247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,9822 € - 2,2024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
1,855 € - 2,0612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
5,4982 € - 6,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
3,3212 € - 3,6902 € 520 Auf Lager
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
0,8633 € - 0,9592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
0,4687 € - 0,5208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
3,1566 € - 3,5073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,2347 € - 0,2608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,7387 € - 0,8207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
1,6145 € - 1,7939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,393 € - 0,4367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,4953 € - 0,5504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,6901 € - 0,7668 € 240 Auf Lager
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
3,0081 € - 3,3423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
0,1562 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9377 € - 1,0419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2589 € - 1,3988 € 486 Auf Lager
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,313 € - 0,3478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
12,0814 € - 13,4238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Preisbereich
3,3247 € - 2,9922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.60 m
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.30 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    PA
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Preisbereich
2,2024 € - 1,9822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.3 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Ferrit-Flachkabel 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Preisbereich
2,0612 € - 1,855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    24.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Preisbereich
6,1091 € - 5,4982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Preisbereich
3,6902 € - 3,3212 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Preisbereich
0,9592 € - 0,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Preisbereich
0,5208 € - 0,4687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    23.3 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Preisbereich
3,5073 € - 3,1566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.1 mm
  • Gesamtbreite
    28.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Preisbereich
0,2608 € - 0,2347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Preisbereich
0,8207 € - 0,7387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    45.2 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

10428566

Preisbereich
1,7939 € - 1,6145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    57.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Preisbereich
0,4367 € - 0,393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Preisbereich
0,5504 € - 0,4953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Preisbereich
0,7668 € - 0,6901 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    18.7 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Preisbereich
3,3423 € - 3,0081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.7 mm
  • Gesamtlänge
    38.53 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Preisbereich
0,1736 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Preisbereich
1,0419 € - 0,9377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Preisbereich
1,3988 € - 1,2589 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Preisbereich
0,3478 € - 0,313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    14.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Preisbereich
13,4238 € - 12,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    76.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100