Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

Auf Lager

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
5,4982 € - 6,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
3,3212 € - 3,6902 € 520 Auf Lager
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
12,0814 € - 13,4238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
1,0322 € - 1,1469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
2,7859 € - 3,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,5935 € - 1,7706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,9378 € - 1,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,4004 € - 2,6671 € 240 Auf Lager
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,4167 € - 0,463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
0,549 € - 0,61 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
0,7219 € - 0,8021 € 2049 Auf Lager
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,9442 € - 1,0491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7316 € - 0,8129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,511 € - 0,5678 € 22 Auf Lager
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,4063 € - 2,6737 € 191 Auf Lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,9391 € - 1,0434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8994 € - 0,9994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
2,5546 € - 2,8385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
7,989 € - 8,8767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6617 € - 0,7352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Preisbereich
6,1091 € - 5,4982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Preisbereich
3,6902 € - 3,3212 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Preisbereich
13,4238 € - 12,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    76.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Preisbereich
1,1469 € - 1,0322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Preisbereich
3,0954 € - 2,7859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    48.5 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Preisbereich
1,7706 € - 1,5935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Preisbereich
1,042 € - 0,9378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Preisbereich
2,6671 € - 2,4004 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    58.6 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Preisbereich
0,463 € - 0,4167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Preisbereich
0,61 € - 0,549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Preisbereich
0,8021 € - 0,7219 €

Lagerbestände
2049 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    18.7 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Preisbereich
1,0491 € - 0,9442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Preisbereich
0,8129 € - 0,7316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Preisbereich
0,5678 € - 0,511 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Preisbereich
2,6737 € - 2,4063 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Preisbereich
1,0434 € - 0,9391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Preisbereich
0,9994 € - 0,8994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Preisbereich
2,8385 € - 2,5546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    43.7 mm
  • Gesamtlänge
    55.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Preisbereich
8,8767 € - 7,989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Preisbereich
0,7352 € - 0,6617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    18.7 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5