Menü Suche

Ferrit-Flachkabel 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10641613

Hersteller-Artikelnummer:

RFS2-43-12-A5

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
48 - 191 1,4642 €
192 + 1,3178 €
Verpackungseinheit (VPE): 48

Bestelleinheit: VPE 48

Gesamtpreis:

70,28 €

48 x 1,4642 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Einsatzlänge 55.2 mm
Gesamtlänge 50.0 mm
Gesamtbreite 12.0 mm
Farbe Grau
Hauptmaterial A5
Zolltarifnummer 8504901100

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns