Die flächenbündigen Scharniere zur Bolzenbefestigung sind Flachscharniere, die sich am besten für bündig montierte Türen eignen. Diese Scharniere, die auch als oberflächenmontierte Scharniere oder Abstandsscharniere bezeichnet werden, sind in verschiedenen Materialien und Bolzengrößen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eine Lösung zu bieten.
Seriennummer: SR5330
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8448 € - 9,0919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,4576 € - 6,9341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 12,0809 € - 16,9132 € | 101 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10,9761 € - 15,3665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,1283 € - 18,3796 € | 1 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 10,9761 € - 15,3665 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,7695 € - 13,6416 € | 23 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2,3029 € - 3,5823 € | 279 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,494 € - 17,8797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,6946 € - 13,525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,8899 € - 6,051 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 24,4774 € - 45,5974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 26,9309 € - 37,7032 € | 29 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 7,4559 € - 12,0522 € | 8 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,8062 € - 10,5874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,759 € - 8,9584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,253 € - 15,9491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,4854 € - 8,5329 € | 8 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.