Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506 ,SR5562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1648 € - 3,3674 € | 1926 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,9557 € - 6,1534 € | 100 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 9,659 € - 13,5227 € | 100 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 20061036 | 9,5886 € - 13,4241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
| 3,5916 € - 3,9907 € | 3201 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Stahl
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5504 € - 1,8283 € | 54 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,6397 € - 13,1566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9135 € - 6,879 € | 1307 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,8849 € - 16,5584 € | 3206 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 10203699 | 4,4493 € - 9,048 € | 2844 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 9,6731 € - 9,6731 € | 1930 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Schräg
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41,0064 € - 86,1135 € | 14 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 10299968 | 7,8927 € - 15,6252 € | 710 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 12,0105 € - 16,8147 € | 139 Auf Lager |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,9427 € - 2,1585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Kunststoff
|
Rechteckig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,9037 € - 6,5596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Kunststoff
|
Rechteckig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 18,48 € - 28,7467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 15,5384 € - 25,5248 € | 83 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 18,48 € - 28,7467 € | 25 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,2358 € - 2,4843 € | 2550 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Kunststoff
|
Rechteckig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.