Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Metall

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: Stahl, Edelstahl, Edelstahl 303
  • Farbe: Natur, Silbern

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0187 € - 0,0187 € 95 Auf Lager
Baustahl
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0114 € - 0,0114 € 2356 Auf Lager
Baustahl
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0332 € - 0,0332 € 5713 Auf Lager
Baustahl
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0332 € - 0,0332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Baustahl
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0306 € - 0,0306 € 19943 Auf Lager
Baustahl
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0255 € - 0,0255 € 26287 Auf Lager
Baustahl
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0508 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Baustahl
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0495 € - 0,0495 € 2369 Auf Lager
Baustahl
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0288 € - 0,0288 € 155318 Auf Lager
Baustahl
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
2,9341 € - 2,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Baustahl

10240137

Preisbereich
0,0187 € - 0,0187 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Baustahl

10240090

Preisbereich
0,0114 € - 0,0114 €

Lagerbestände
2356 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Baustahl

10240151

Preisbereich
0,0332 € - 0,0332 €

Lagerbestände
5713 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Baustahl

10240113

Preisbereich
0,0332 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Baustahl

10240144

Preisbereich
0,0306 € - 0,0306 €

Lagerbestände
19943 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Baustahl

10240106

Preisbereich
0,0255 € - 0,0255 €

Lagerbestände
26287 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Baustahl

10240120

Preisbereich
0,0508 € - 0,0508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Baustahl

10240168

Preisbereich
0,0495 € - 0,0495 €

Lagerbestände
2369 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Baustahl

10240083

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
155318 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10503607


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10503645

Preisbereich
2,9341 € - 2,9341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stahl

10503683


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Stahl

10503720


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M12
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    7.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Stahl

10503768


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Stahl

10503805


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Stahl

10503843


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Stahl

10503881


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Stahl

10503706


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 4.0 mm 10.0 mm M4 Stahl

10503775


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Stahl

10503744


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M12
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    7.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund