Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,3371 € - 0,3371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0424 € - 0,0498 € 72000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
46167 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,061 € - 0,0714 € 52043 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,065 € - 0,0761 € 699 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0391 € - 0,0436 € 4000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0881 € - 0,1029 € 182000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,03 € 37958 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
58405 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
29566 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0816 € - 0,0957 € 581 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,10 € - 0,117 € 4062 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,156 € - 0,1824 € 5500 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0699 € - 0,0819 € 898 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
125300 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,6435 € - 0,6756 € 398 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0589 € - 0,0688 € 18750 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
0,2159 € - 0,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
2999 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0672 € - 0,0784 € 1048 Auf Lager
Natur
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041970

Preisbereich
0,3371 € - 0,3371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Preisbereich
0,0498 € - 0,0424 €

Lagerbestände
72000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288


Lagerbestände
46167 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067895

Preisbereich
0,0714 € - 0,061 €

Lagerbestände
52043 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069424

Preisbereich
0,0761 € - 0,065 €

Lagerbestände
699 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075159

Preisbereich
0,0436 € - 0,0391 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267028

Preisbereich
0,1029 € - 0,0881 €

Lagerbestände
182000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267066

Preisbereich
0,03 € - 0,027 €

Lagerbestände
37958 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936


Lagerbestände
58405 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219


Lagerbestände
29566 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Preisbereich
0,0957 € - 0,0816 €

Lagerbestände
581 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Preisbereich
0,117 € - 0,10 €

Lagerbestände
4062 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Preisbereich
0,1824 € - 0,156 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    26.0 mm
  • Außendurchmesser
    35.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067871

Preisbereich
0,0819 € - 0,0699 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184493


Lagerbestände
125300 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 21.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068168

Preisbereich
0,6756 € - 0,6435 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067932

Preisbereich
0,0688 € - 0,0589 €

Lagerbestände
18750 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068137

Preisbereich
0,2395 € - 0,2159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184912


Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Preisbereich
0,0784 € - 0,0672 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund