Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Gummi

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Gummi dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: TPG, PVC, TPE
  • Farbe: Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,1506 € - 0,3012 € 11 Auf Lager
TPG
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0591 € - 0,1185 € 424 Auf Lager
TPG
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1025 € - 0,2051 € 850 Auf Lager
TPG
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,054 € - 0,1083 € 3493 Auf Lager
TPG
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,5179 € - 1,0387 € 620 Auf Lager
TPG
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0853 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1296 € - 0,2596 € 228 Auf Lager
TPG
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6255 € - 1,2525 € 15 Auf Lager
TPG
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0691 € - 0,1383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1028 € - 0,2066 € 498 Auf Lager
TPG
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0433 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0495 € - 0,0992 € 196 Auf Lager
TPG
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0596 € - 0,119 € 5591 Auf Lager
TPG
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,05 € - 0,1002 € 2760 Auf Lager
TPG
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0855 € - 0,1707 € 95 Auf Lager
TPG
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3099 € - 0,6198 € 274 Auf Lager
TPG
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1532 € - 0,1532 € 5000 Auf Lager
TPG
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,6054 € - 1,2095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0988 € - 0,198 € 2900 Auf Lager
TPG
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2453 € - 0,4878 € 139 Auf Lager
TPG
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPG

10353264

Preisbereich
0,3012 € - 0,1506 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPG

10353110

Preisbereich
0,1185 € - 0,0591 €

Lagerbestände
424 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPG

10353226

Preisbereich
0,2051 € - 0,1025 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPG

10353165

Preisbereich
0,1083 € - 0,054 €

Lagerbestände
3493 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353295

Preisbereich
1,0387 € - 0,5179 €

Lagerbestände
620 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPG

10353196

Preisbereich
0,1707 € - 0,0853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPG

10353257

Preisbereich
0,2596 € - 0,1296 €

Lagerbestände
228 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPG

10353318

Preisbereich
1,2525 € - 0,6255 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPG

10353172

Preisbereich
0,1383 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPG

10353233

Preisbereich
0,2066 € - 0,1028 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPG

10353097

Preisbereich
0,0866 € - 0,0433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPG

10353134

Preisbereich
0,0992 € - 0,0495 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPG

10353127

Preisbereich
0,119 € - 0,0596 €

Lagerbestände
5591 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPG

10353141

Preisbereich
0,1002 € - 0,05 €

Lagerbestände
2760 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPG

10353202

Preisbereich
0,1707 € - 0,0855 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353288

Preisbereich
0,6198 € - 0,3099 €

Lagerbestände
274 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPG

10345245

Preisbereich
0,1532 € - 0,1532 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPG

10353301

Preisbereich
1,2095 € - 0,6054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPG

10353219

Preisbereich
0,198 € - 0,0988 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPG

10353271

Preisbereich
0,4878 € - 0,2453 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe