Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 - 4999 | 0,2625 € |
5000 - 9999 | 0,2418 € |
10000 + | 0,228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Material | PA |
Base Length | 72.0 mm |
Base Length | 2.835 in |
Distance Between Fixing Holes | 60.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 2.362 in |
Inside Height | 3.7 mm |
Inside Height | 0.146 in |
Inside Width | 60.0 mm |
Inside Width | 2.362 in |
Compatible Hole Length | 5.3 mm |
Compatible Hole Length | 0.209 in |
Compatible Hole Width | 2.6 mm |
Compatible Hole Width | 0.102 in |
Overall Height | 7.3 mm |
Overall Height | 0.287 in |
Panel Thickness Range | 0.8 - 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.031 - 0.063 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Mounting Method | Snap In |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.