Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Form | Farbe | Impedanz 25 MHz | Ferritmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1666 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2718 € - 0,302 € | 3200 Auf Lager |
69 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
29 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3594 € - 0,3993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
58 Ω
|
Rund
|
Grau
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4249 € - 0,4721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
125 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
70 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2191 € - 0,2434 € | 1400 Auf Lager |
54 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| 3,623 € - 4,0256 € | 1934 Auf Lager |
225 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
140 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2526 € - 0,2807 € | 384 Auf Lager |
50 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7302 € - 0,8114 € | 200 Auf Lager |
82 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
50 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0364 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
39 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
19 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0631 € - 0,0701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1354 € - 0,1504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
21 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0902 € - 0,1003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0781 € - 0,0868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
16 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0965 € - 0,1073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
49 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 2,0798 € - 2,3109 € | 39 Auf Lager |
275 Ω
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
180 Ω
|
A5
|
||
| 2,0225 € - 2,2472 € | 2888 Auf Lager |
260 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
150 Ω
|
K5B
|
||
| 2,0092 € - 2,2324 € | 50 Auf Lager |
190 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
120 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3615 € - 0,4016 € | 1260 Auf Lager |
68 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 2,2448 € - 2,4942 € | 480 Auf Lager |
140 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
90 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1094 € - 0,1215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
57 Ω
|
Rund
|
Schwarz
|
33 Ω
|
K5B