Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Form Farbe Impedanz 25 MHz Ferritmaterial Kaufen
10314395 3,9258 € - 4,362 € 181 Auf Lager
214 Ω
Viereckig
Grau
141 Ω
A5
7,7621 € - 7,7621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
225 Ω
140 Ω
K5B
2,4035 € - 2,6706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
156 Ω
Rechteckig
Grau
102 Ω
A5
2,724 € - 3,0267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
257 Ω
Rechteckig
Grau
170 Ω
A5
10314357 7,0104 € - 7,7894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
252 Ω
Oval
Grau
166 Ω
A5
4,3264 € - 4,8071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
219 Ω
Rund
Grau
139 Ω
A5
0,1985 € - 0,2205 € 2500 Auf Lager
91 Ω
Rund
Schwarz
43 Ω
K5B
8,4284 € - 9,3649 € 493 Auf Lager
250 Ω
Rechteckig
Grau
166 Ω
A5
2,6038 € - 2,8932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
195 Ω
Rund
Grau
95 Ω
A5
2,9243 € - 3,2492 € 400 Auf Lager
244 Ω
Rechteckig
Grau
133 Ω
A5
2,6669 € - 2,9633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
240 Ω
Rechteckig
Schwarz
130 Ω
A5
3,3381 € - 3,709 € 5728 Auf Lager
250 Ω
Rechteckig
Schwarz
150 Ω
A5
2,4954 € - 2,7727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260 Ω
Rechteckig
Schwarz
130 Ω
A5
0,6494 € - 0,7216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
255 Ω
Rund
Grau
164 Ω
K5B
0,4211 € - 0,4679 € 238 Auf Lager
230 Ω
Rund
Grau
145 Ω
K5B
10432334 0,385 € - 0,4278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
328 Ω
Rund
Grau
210 Ω
K5B
0,3125 € - 0,3472 € 300 Auf Lager
264 Ω
Rund
Grau
172 Ω
K5B
0,1401 € - 0,1557 € 312 Auf Lager
68 Ω
Rund
Grau
38 Ω
K5B
10318898 0,2185 € - 0,2427 € 959 Auf Lager
73 Ω
Rund
Grau
45 Ω
K5B
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60 Ω
Rund
Grau
35 Ω
K5B
  • von 11
Ferrithülse 214 Ω

10314395

Preisbereich
4,362 € - 3,9258 €

Lagerbestände
181 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    141 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    214 Ω
Ferrit mit Umhüllung 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

10314432

Preisbereich
7,7621 € - 7,7621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Impedanz 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    225 Ω
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrithülse 156 Ω

10314364

Preisbereich
2,6706 € - 2,4035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    102 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    156 Ω
Ferrithülse 257 Ω

10314388

Preisbereich
3,0267 € - 2,724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    170 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    257 Ω
Ferrithülse 252 Ω

10314357

Preisbereich
7,7894 € - 7,0104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Oval
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    252 Ω
Ferrithülse 219 Ω

10314425

Preisbereich
4,8071 € - 4,3264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    139 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    219 Ω
Zylindrischer Ferrit 43 Ω 91 Ω

10319536

Preisbereich
0,2205 € - 0,1985 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    91 Ω
Ferrithülse 250 Ω

10314340

Preisbereich
9,3649 € - 8,4284 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    250 Ω
Ferrithülse 195 Ω

10314418

Preisbereich
2,8932 € - 2,6038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    95 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    195 Ω
Ferrithülse 244 Ω

10314371

Preisbereich
3,2492 € - 2,9243 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    133 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    244 Ω
Ferrit mit Umhüllung 130 Ω 240 Ω

10318522

Preisbereich
2,9633 € - 2,6669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    240 Ω
Ferrit mit Umhüllung 150 Ω 250 Ω

10318539

Preisbereich
3,709 € - 3,3381 €

Lagerbestände
5728 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    250 Ω
Ferrit mit Umhüllung 130 Ω 260 Ω

10318515

Preisbereich
2,7727 € - 2,4954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    260 Ω
Zylindrischer Ferrit 164 Ω 255 Ω

10319048

Preisbereich
0,7216 € - 0,6494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    164 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    255 Ω
Zylindrischer Ferrit 145 Ω 230 Ω

10318935

Preisbereich
0,4679 € - 0,4211 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    145 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    230 Ω
Zylindrischer Ferrit 210 Ω 328 Ω

10432334

Preisbereich
0,4278 € - 0,385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    210 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    328 Ω
Zylindrischer Ferrit 172 Ω 264 Ω

10432327

Preisbereich
0,3472 € - 0,3125 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    172 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    264 Ω
Zylindrischer Ferrit 38 Ω 68 Ω

10319529

Preisbereich
0,1557 € - 0,1401 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    68 Ω
Zylindrischer Ferrit 45 Ω 73 Ω

10318898

Preisbereich
0,2427 € - 0,2185 €

Lagerbestände
959 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    73 Ω
Zylindrischer Ferrit 35 Ω 60 Ω

10319345

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    35 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    60 Ω