Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
219 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Außenhöhe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
7,6174 € - 7,6174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
225 Ω
140 Ω
0,1948 € - 0,2164 € 2500 Auf Lager
91 Ω
43 Ω
2,8698 € - 3,1887 € 400 Auf Lager
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
4,2457 € - 4,7175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
8,2713 € - 9,1903 € 493 Auf Lager
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
2,3587 € - 2,6208 € 700 Auf Lager
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
10314357 6,8797 € - 7,6441 € 2550 Auf Lager
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
2,6732 € - 2,9703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
0,3547 € - 0,3941 € 1260 Auf Lager
68 Ω
28 Ω
7,1105 € - 7,9006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
118 Ω
58 Ω
0,0714 € - 0,0794 € 6000 Auf Lager
42 Ω
21 Ω
0,1328 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57 Ω
33 Ω
0,1073 € - 0,1193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,1324 € - 0,1471 € 9 Auf Lager
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,028 € - 0,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
10318737 1,461 € - 1,6233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
1,6673 € - 1,8525 € 1593 Auf Lager
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
1,5886 € - 1,7651 € 1228 Auf Lager
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,203 € - 2,4477 € 450 Auf Lager
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
3,5554 € - 3,9505 € 1954 Auf Lager
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
  • von 11
Ferrit mit Umhüllung 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

10314432

Preisbereich
7,6174 € - 7,6174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    225 Ω
  • Gehäusematerial
    Polyamid 6
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Preisbereich
0,2164 € - 0,1948 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    91 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrithülse 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamid

10314371

Preisbereich
3,1887 € - 2,8698 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    133 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    244 Ω
  • Gesamtbreite
    16.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Außenhöhe
    18.0 mm
Ferrithülse 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamid

10314425

Preisbereich
4,7175 € - 4,2457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    139 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    219 Ω
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    8.5 mm
  • Außenhöhe
    20.8 mm
Ferrithülse 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Polyamid

10314340

Preisbereich
9,1903 € - 8,2713 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    250 Ω
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.5 mm
  • Außenhöhe
    29.8 mm
Ferrithülse 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamid

10314364

Preisbereich
2,6208 € - 2,3587 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    102 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    156 Ω
  • Gesamtbreite
    13.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    5.0 mm
  • Außenhöhe
    14.3 mm
Ferrithülse 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Polyamid

10314357

Preisbereich
7,6441 € - 6,8797 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    252 Ω
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    13.5 mm
  • Außenhöhe
    29.8 mm
Ferrithülse 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamid

10314388

Preisbereich
2,9703 € - 2,6732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    170 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    257 Ω
  • Gesamtbreite
    16.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Außenhöhe
    18.0 mm
Ringkern-Ferrit 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Preisbereich
0,3941 € - 0,3547 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    68 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Preisbereich
7,9006 € - 7,1105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    58 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    118 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Preisbereich
0,0794 € - 0,0714 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    42 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Preisbereich
0,1476 € - 0,1328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    57 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Preisbereich
0,1193 € - 0,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    57 Ω
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Preisbereich
0,1471 € - 0,1324 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    64 Ω
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Preisbereich
0,0311 € - 0,028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    45 Ω
  • Gesamtlänge
    3.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit mit Umhüllung 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Preisbereich
1,6233 € - 1,461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    93 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    158 Ω
  • Außenhöhe
    12.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Preisbereich
1,8525 € - 1,6673 €

Lagerbestände
1593 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    120 Ω
  • Außenhöhe
    23.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Preisbereich
1,7651 € - 1,5886 €

Lagerbestände
1228 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    190 Ω
  • Außenhöhe
    18.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Preisbereich
2,4477 € - 2,203 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    90 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    140 Ω
  • Außenhöhe
    22.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Preisbereich
3,9505 € - 3,5554 €

Lagerbestände
1954 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    225 Ω
  • Außenhöhe
    31.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B