Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Form Farbe Impedanz 25 MHz Ferritmaterial Kaufen
2,4954 € - 2,7727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260 Ω
Rechteckig
Schwarz
130 Ω
A5
3,3381 € - 3,709 € 6340 Auf Lager
250 Ω
Rechteckig
Schwarz
150 Ω
A5
10314395 3,9258 € - 4,362 € 181 Auf Lager
214 Ω
Viereckig
Grau
141 Ω
A5
7,7621 € - 7,7621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
225 Ω
140 Ω
K5B
2,4035 € - 2,6706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
156 Ω
Rechteckig
Grau
102 Ω
A5
2,724 € - 3,0267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
257 Ω
Rechteckig
Grau
170 Ω
A5
2,6669 € - 2,9633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
240 Ω
Rechteckig
Schwarz
130 Ω
A5
8,4284 € - 9,3649 € 493 Auf Lager
250 Ω
Rechteckig
Grau
166 Ω
A5
10314357 7,0104 € - 7,7894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
252 Ω
Oval
Grau
166 Ω
A5
2,9243 € - 3,2492 € 400 Auf Lager
244 Ω
Rechteckig
Grau
133 Ω
A5
2,6038 € - 2,8932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
195 Ω
Rund
Grau
95 Ω
A5
4,3264 € - 4,8071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
219 Ω
Rund
Grau
139 Ω
A5
0,1985 € - 0,2205 € 2500 Auf Lager
91 Ω
Rund
Schwarz
43 Ω
K5B
0,4358 € - 0,4842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
116 Ω
Rund
Grau
77 Ω
K5B
0,625 € - 0,6945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180 Ω
Rund
Grau
122 Ω
K5B
1,4594 € - 1,6216 € 208 Auf Lager
253 Ω
Rund
Grau
152 Ω
K5B
0,5729 € - 0,6366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
178 Ω
Rund
Grau
115 Ω
K5B
1,2366 € - 1,374 € 27 Auf Lager
340 Ω
Rund
Grau
272 Ω
K5B
0,8308 € - 0,9231 € 54 Auf Lager
241 Ω
Rund
Grau
148 Ω
K5B
0,3631 € - 0,4034 € 582 Auf Lager
107 Ω
Rund
Grau
63 Ω
K5B
  • von 11
Ferrit mit Umhüllung 130 Ω 260 Ω

10318515

Preisbereich
2,7727 € - 2,4954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    260 Ω
Ferrit mit Umhüllung 150 Ω 250 Ω

10318539

Preisbereich
3,709 € - 3,3381 €

Lagerbestände
6340 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    250 Ω
Ferrithülse 214 Ω

10314395

Preisbereich
4,362 € - 3,9258 €

Lagerbestände
181 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    141 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    214 Ω
Ferrit mit Umhüllung 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

10314432

Preisbereich
7,7621 € - 7,7621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Impedanz 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    225 Ω
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrithülse 156 Ω

10314364

Preisbereich
2,6706 € - 2,4035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    102 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    156 Ω
Ferrithülse 257 Ω

10314388

Preisbereich
3,0267 € - 2,724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    170 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    257 Ω
Ferrit mit Umhüllung 130 Ω 240 Ω

10318522

Preisbereich
2,9633 € - 2,6669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    240 Ω
Ferrithülse 250 Ω

10314340

Preisbereich
9,3649 € - 8,4284 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    250 Ω
Ferrithülse 252 Ω

10314357

Preisbereich
7,7894 € - 7,0104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Oval
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    252 Ω
Ferrithülse 244 Ω

10314371

Preisbereich
3,2492 € - 2,9243 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    133 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    244 Ω
Ferrithülse 195 Ω

10314418

Preisbereich
2,8932 € - 2,6038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    95 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    195 Ω
Ferrithülse 219 Ω

10314425

Preisbereich
4,8071 € - 4,3264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    139 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    219 Ω
Zylindrischer Ferrit 43 Ω 91 Ω

10319536

Preisbereich
0,2205 € - 0,1985 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    91 Ω
Zylindrischer Ferrit 77 Ω 116 Ω

10319147

Preisbereich
0,4842 € - 0,4358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    77 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    116 Ω
Zylindrischer Ferrit 122 Ω 180 Ω

10639009

Preisbereich
0,6945 € - 0,625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    122 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    180 Ω
Zylindrischer Ferrit 152 Ω 253 Ω

10319215

Preisbereich
1,6216 € - 1,4594 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    152 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    253 Ω
Zylindrischer Ferrit 115 Ω 178 Ω

10428436

Preisbereich
0,6366 € - 0,5729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    178 Ω
Zylindrischer Ferrit 272 Ω 340 Ω

10319277

Preisbereich
1,374 € - 1,2366 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    272 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    340 Ω
Zylindrischer Ferrit 148 Ω 241 Ω

10319123

Preisbereich
0,9231 € - 0,8308 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    148 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    241 Ω
Zylindrischer Ferrit 63 Ω 107 Ω

10319079

Preisbereich
0,4034 € - 0,3631 €

Lagerbestände
582 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    63 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    107 Ω