Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Impedanz 25 MHz | Durchmesser Einsatz | Ferritmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0432 € - 0,048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0335 € - 0,0372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,8247 € - 0,9163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0259 € - 0,0288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,7779 € - 0,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0416 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
47 Ω
|
26 Ω
|
0.051 in
1.3 mm
|
K5B
|
||
| 3,2226 € - 3,5807 € | 253 Auf Lager |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,6589 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,0416 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0471 € - 0,0523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,625 € - 0,6945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8759 € - 0,9733 € | 26 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8175 € - 0,9084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,0317 € - 0,0353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,1259 € - 0,1399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,0285 € - 0,0317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
K5B