Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
0,5535 € - 0,615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
1,9201 € - 2,1334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,1257 € - 0,1397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,1452 € - 0,1614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,183 € - 0,2033 € 9496 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,6364 € - 0,7072 € 3950 Auf Lager
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,1455 € - 0,1616 € 500 Auf Lager
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,3586 € - 0,3985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
1,1666 € - 1,2962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,6043 € - 0,6714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
0,5265 € - 0,5851 € 47 Auf Lager
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
3,4628 € - 3,8476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,5896 € - 0,6551 € 91 Auf Lager
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
3,70 € - 4,1111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,2097 € - 0,233 € 8713 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,3124 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,4492 € - 0,4991 € 221 Auf Lager
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
0,6567 € - 0,7297 € 600 Auf Lager
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Preisbereich
0,615 € - 0,5535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
Ringkern-Ferrit 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Preisbereich
2,1334 € - 1,9201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    12.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.8 mm
  • Gesamtlänge
    21.3 mm
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Schwarz K5B

10431924

Preisbereich
0,1397 € - 0,1257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Schwarz K5B

10319598

Preisbereich
0,1614 € - 0,1452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Schwarz K5B

10319581

Preisbereich
0,2033 € - 0,183 €

Lagerbestände
9496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Preisbereich
0,7072 € - 0,6364 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.7 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Schwarz K5B

10319604

Preisbereich
0,1616 € - 0,1455 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
Ferritperle 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Schwarz

10320310

Preisbereich
0,3985 € - 0,3586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
Ringkern-Ferrit 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Preisbereich
1,2962 € - 1,1666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Preisbereich
0,6714 € - 0,6043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.7 mm
Ringkern-Ferrit 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Preisbereich
0,5851 € - 0,5265 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.7 mm
  • Gesamtlänge
    6.35 mm
Ringkern-Ferrit 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Preisbereich
3,8476 € - 3,4628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    1.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.0 mm
  • Gesamtlänge
    2.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Preisbereich
0,6551 € - 0,5896 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Preisbereich
4,1111 € - 3,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.2 mm
Ferritperle 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Schwarz K5B

10319611

Preisbereich
0,233 € - 0,2097 €

Lagerbestände
8713 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Preisbereich
0,3472 € - 0,3124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Preisbereich
0,4991 € - 0,4492 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Preisbereich
0,7297 € - 0,6567 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.8 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm