Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Ferritmaterial Kaufen
0,625 € - 0,6945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
K5B
0,0432 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
K5B
0,0416 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
K5B
0,8247 € - 0,9163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
K5B
0,0259 € - 0,0288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
K5B
0,7779 € - 0,8643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
K5B
0,0432 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
K5B
0,0335 € - 0,0372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
K5B
10638767 0,0263 € - 0,0292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
K5B
0,4199 € - 0,4665 € 1400 Auf Lager
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
K5B
10320297 0,5235 € - 0,5816 € 1450 Auf Lager
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
K5B
0,3709 € - 0,4121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
K5B
0,5827 € - 0,6475 € 168 Auf Lager
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
K5B
0,1452 € - 0,1614 € 5000 Auf Lager
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
A6
0,1916 € - 0,2129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
K5B
0,3854 € - 0,4283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
K5B
1,0821 € - 1,2023 € 180 Auf Lager
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
K5B
0,7751 € - 0,8613 € 18180 Auf Lager
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
K5B
1,0808 € - 1,2009 € 150 Auf Lager
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
K5B
0,8512 € - 0,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
K5B
  • von 3
Ferritperle 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Schwarz K5B

10319963

Preisbereich
0,6945 € - 0,625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    416 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    289 Ω
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 56 Ω 89 Ω

10641361

Preisbereich
0,048 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    89 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    56 Ω
  • Einsatzlänge
    7.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 46 Ω 72 Ω

10434147

Preisbereich
0,0463 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    72 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    46 Ω
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 35 Ω 77 Ω

10431955

Preisbereich
0,9163 € - 0,8247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    77 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    35 Ω
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 26 Ω 49 Ω

10638750

Preisbereich
0,0288 € - 0,0259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    49 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    26 Ω
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 23 Ω 63 Ω

10431979

Preisbereich
0,8643 € - 0,7779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    63 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    23 Ω
  • Einsatzlänge
    25.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 32 Ω 51 Ω

10434123

Preisbereich
0,048 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    51 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    32 Ω
  • Einsatzlänge
    4.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 49 Ω 79 Ω

10319543

Preisbereich
0,0372 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    79 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    49 Ω
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω

10638767

Preisbereich
0,0292 € - 0,0263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    39 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    19 Ω
  • Einsatzlänge
    2.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 12.7 mm 12.7 mm 27 Ω 52 Ω

10638804

Preisbereich
0,4665 € - 0,4199 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    52 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    27 Ω
  • Einsatzlänge
    12.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω

10320297

Preisbereich
0,5816 € - 0,5235 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    86 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    53 Ω
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Durchmesser Einsatz
    10.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 13.5 mm 13.5 mm 28 Ω 53 Ω

10320303

Preisbereich
0,4121 € - 0,3709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    53 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    28 Ω
  • Einsatzlänge
    13.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    13.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω

10320280

Preisbereich
0,6475 € - 0,5827 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    68 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    40 Ω
  • Einsatzlänge
    12.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Schwarz A6

10319574

Preisbereich
0,1614 € - 0,1452 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    486 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    450 Ω
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Schwarz K5B

10638484

Preisbereich
0,2129 € - 0,1916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    667 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    726 Ω
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 33 Ω 73 Ω

10638781

Preisbereich
0,4283 € - 0,3854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    73 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 80 Ω 133 Ω

10320358

Preisbereich
1,2023 € - 1,0821 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    133 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    80 Ω
  • Einsatzlänge
    11.4 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 61 Ω 105 Ω

10320389

Preisbereich
0,8613 € - 0,7751 €

Lagerbestände
18180 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    105 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    61 Ω
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 74 Ω 125 Ω

10320426

Preisbereich
1,2009 € - 1,0808 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    125 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    74 Ω
  • Einsatzlänge
    13.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 26 Ω 70 Ω

10630020

Preisbereich
0,9458 € - 0,8512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    70 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    26 Ω
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz