Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Impedanz 25 MHz | Durchmesser Einsatz | Ferritmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,625 € - 0,6945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0416 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,8247 € - 0,9163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0259 € - 0,0288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,7779 € - 0,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0335 € - 0,0372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 10638767 | 0,0263 € - 0,0292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
|
| 0,4199 € - 0,4665 € | 1400 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
K5B
|
||
| 10320297 | 0,5235 € - 0,5816 € | 1450 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
K5B
|
|
| 0,3709 € - 0,4121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,5827 € - 0,6475 € | 168 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,1452 € - 0,1614 € | 5000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
A6
|
||
| 0,1916 € - 0,2129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
K5B
|
||
| 0,3854 € - 0,4283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
K5B
|
||
| 1,0821 € - 1,2023 € | 180 Auf Lager |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,7751 € - 0,8613 € | 18180 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 1,0808 € - 1,2009 € | 150 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8512 € - 0,9458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.