Federstecker sind R-förmige Clips aus gehärtetem Metalldraht, die üblicherweise zur Sicherung des Endes von runden Schaften bei Anwendungen wie Achsen verwendet werden.
Seriennummer: SRK0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Nutzbare Länge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 10243657 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 210 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.