Menü Suche

Federbolzen M3 1.5 7.0 Geschwärzter Stahl

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760861

Hersteller-Artikelnummer:

20760861

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 2,47 €
20 - 49 2,22 €
50 - 99 2,10 €
100 + 1,85 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,47 €

1 x 2,47 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Erhöht
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Spannschraube s1 0.4
Federdruck F1 = N 6.4
Federdruck F2 = N 9.5
A/F 0.40
Gewicht g 0.3
Material Geschwärzter Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns