Menü Suche

Federclip 7.4 mm 7.4 mm Natur Nylon 6/6

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10035481

Hersteller-Artikelnummer:

TC-30-1-01

4035 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1243 €
5000 - 9999 0,1147 €
10000 - 19999 0,1086 €
20000 - 29999 0,1025 €
30000 + 0,0906 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

124,30 €

1000 x 0,1243 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Montageart Screw, Rivet
Hauptmaterial Nylon 6/6
Kompatible Gewindegrößen (alle) #6,M3.5
Länge Unterteil 33.4 mm
Kompatibler Kabeldurchmesser 9.4 mm
Gesamthöhe 7.4 mm
Gesamtbreite 7.4 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns