Menü Suche

Fächer-Stehbolzenkappen

Auf Lager

Fächer-Stehbolzenkappen dichten die Enden Gewindestangen ab und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Die Innenrippen sorgen für einen sicheren Halt und sind daher ideal für eine Vielzahl von Durchmessern. Einfach zu installieren und zu entfernen, mit oder ohne Flansch.Zum Schutz einer Vielzahl von Bolzen.Verhindern, dass Bolzen rosten oder korrodieren und schützen sie vor Abrieb.Werden in der Fertigung, bei Geländern, Zäunen, Möbeln und anderen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Gelb Seriennummer: SR1056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d FD Flanged d2 d1 h H Kaufen
0,1057 € - 0,2256 € 15000 Auf Lager
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,1002 € - 0,2133 € 7584 Auf Lager
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,1145 € - 0,134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
13.0 mm
Ja
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1093 € - 0,2347 € 10000 Auf Lager
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0999 € - 0,2099 € 4500 Auf Lager
11.0 mm
Nein
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0497 € - 0,0497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0608 € - 0,0608 € 676 Auf Lager
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0403 € - 0,0403 € 51250 Auf Lager
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0542 € - 0,0542 € 19019 Auf Lager
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0331 € - 0,0331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1707 € - 0,3343 € 491 Auf Lager
16.0 mm
18.0 mm
Ja
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3629 € - 0,7087 € 50 Auf Lager
33.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
13.0 mm
Ja
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0813 € - 0,0813 € 7165 Auf Lager
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
0,2941 € - 0,5739 € 16 Auf Lager
25.0 mm
27.0 mm
Ja
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,11 € - 0,2166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1951 € - 0,383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
20.0 mm
Ja
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,208 € - 0,4074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
24.0 mm
Ja
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0873 € - 0,0873 € 285276 Auf Lager
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0912 € - 0,0912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.02 mm (ID) Natur LDPE - PIR

10069806

Preisbereich
0,2256 € - 0,1057 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natur LDPE - PIR

10069790

Preisbereich
0,2133 € - 0,1002 €

Lagerbestände
7584 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natur LDPE

10262207

Preisbereich
0,134 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 9.0 mm 10.0 mm (ID) Natur LDPE

10069813

Preisbereich
0,2347 € - 0,1093 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Gelb LDPE - PIR

10140031

Preisbereich
0,2099 € - 0,0999 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natur LDPE

10348031

Preisbereich
0,0497 € - 0,0497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natur LDPE

10348055

Preisbereich
0,0608 € - 0,0608 €

Lagerbestände
676 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 9.0 mm 10.5 mm (ID) Natur LDPE

10348024

Preisbereich
0,0403 € - 0,0403 €

Lagerbestände
51250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 14.0 mm 16.0 mm (ID) Natur LDPE

10348048

Preisbereich
0,0542 € - 0,0542 €

Lagerbestände
19019 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natur LDPE

10348017

Preisbereich
0,0331 € - 0,0331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natur LDPE

10360613

Preisbereich
0,3343 € - 0,1707 €

Lagerbestände
491 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natur LDPE

10360651

Preisbereich
0,7087 € - 0,3629 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natur LDPE

10360590


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 24.0 mm 26.0 mm (ID) Natur LDPE

10348079

Preisbereich
0,0813 € - 0,0813 €

Lagerbestände
7165 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 20.0 mm 22.0 mm (ID) Natur LDPE

10360644

Preisbereich
0,5739 € - 0,2941 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natur LDPE

10360583

Preisbereich
0,2166 € - 0,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 14.0 mm 16.0 mm (ID) Natur LDPE

10360620

Preisbereich
0,383 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natur LDPE

10360637

Preisbereich
0,4074 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natur LDPE

10348000

Preisbereich
0,0873 € - 0,0873 €

Lagerbestände
285276 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Fächer-Stehbolzenkappe 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natur LDPE

10350102

Preisbereich
0,0912 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm