Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fächer-Stehbolzenkappen dichten die Enden Gewindestangen ab und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Die Innenrippen sorgen für einen sicheren Halt und sind daher ideal für eine Vielzahl von Durchmessern. Einfach zu installieren und zu entfernen, mit oder ohne Flansch.Zum Schutz einer Vielzahl von Bolzen.Verhindern, dass Bolzen rosten oder korrodieren und schützen sie vor Abrieb.Werden in der Fertigung, bei Geländern, Zäunen, Möbeln und anderen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Gelb Seriennummer: SR1056
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | FD | Flanged | d2 | d1 | h | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1057 € - 0,2256 € | 5000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1002 € - 0,2133 € | 7584 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,2347 € | 10000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,2099 € | 4500 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Nein
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | 676 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0403 € | 51250 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0542 € | 19019 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,3343 € | 491 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,7087 € | 50 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,0813 € - 0,0813 € | 7165 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,5739 € | 16 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ja
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,11 € - 0,2166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,208 € - 0,4074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,0873 € | 285276 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,0912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm