Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1111 € - 17,1111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 23,486 € - 23,486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 23,0726 € - 23,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 19,7384 € - 19,7384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Innengewinde
|
Polyamid; Zink-Druckguss
|
||
| 14,2836 € - 14,2836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 16,6976 € - 16,6976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 22,9659 € - 22,9659 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 4,3386 € - 4,3386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfaserverstärktes Technopolymer
|
||
| 8,5496 € - 8,5496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfaserverstärktes Technopolymer
|
||
| 5,487 € - 5,487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfaserverstärktes Technopolymer
|
||
| 5,2318 € - 5,2318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfaserverstärktes Technopolymer
|
||
| 9,1876 € - 9,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfaserverstärktes Technopolymer
|
||
| 5,5508 € - 5,5508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfaserverstärktes Technopolymer
|
||
| 14,0703 € - 14,0703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 23,0726 € - 23,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 23,6594 € - 23,6594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 23,3527 € - 23,3527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 14,0036 € - 14,0036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 14,0436 € - 14,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
| 23,206 € - 23,206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.