Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,2552 € - 36,5439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 31,2352 € - 39,0404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 34,5352 € - 43,1726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 34,5352 € - 43,1726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 21,0189 € - 24,5061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 34,4359 € - 85,2756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 33,9433 € - 42,4328 € | 2 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 34,5065 € - 85,5102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 34,2621 € - 84,8801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 22,727 € - 56,2837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 34,4359 € - 85,2756 € | 22 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 27,7057 € - 68,6673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,5765 € - 68,2756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 35,2239 € - 87,2277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 23,6165 € - 58,5133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,5765 € - 68,2756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,0456 € - 33,7891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 22,5979 € - 55,9824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,2896 € - 67,5826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 28,2078 € - 69,9026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.