Menge | Preis pro Stück |
---|---|
20 - 39 | 7,1023 € |
40 - 139 | 5,7067 € |
140 - 259 | 5,1402 € |
260 + | 4,2973 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 4 |
---|---|
Fitting Type | Eyes Clevis Fork |
Full Material | Carbon Steel |
Overall Length | 70.0 mm |
Overall Length | 2.756 in |
Overall Width | 48.0 mm |
Overall Width | 1.89 in |
Hole Diameter A | 6.5 mm |
Hole Diameter A | 0.256 in |
Hole Diameter B | 4.3 mm |
Hole Diameter B | 0.169 in |
Plate Thickness | 3.0 mm |
Plate Thickness | 0.118 in |
Distance Between Fixing Holes | 25.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.984 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 55.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 2.165 in |
Thread Size | M8 |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Screw Hole Diameter | 6.5 mm |
Screw Hole Diameter | 0.256 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.