Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur, Weiß Seriennummer: SR1062, SRF0023

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,0292 € - 0,0828 € 9964 Auf Lager
Blau
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,1723 € - 0,3211 € 1710 Auf Lager
Blau
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,1764 € - 0,4338 € 270 Auf Lager
Blau
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,0462 € - 0,1313 € 481 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,0474 € - 0,094 € 10000 Auf Lager
Blau
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
0,1289 € - 0,3645 € 610 Auf Lager
Blau
LDPE
54 mm
22.2 mm
0,1332 € - 0,3766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
0,3917 € - 0,7773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
88.9 mm
25.4 mm
0,6131 € - 0,9443 € 495 Auf Lager
Blau
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,0579 € - 0,1642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,0602 € - 0,1705 € 3250 Auf Lager
Blau
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,0687 € - 0,1361 € 10200 Auf Lager
Blau
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,0317 € - 0,0488 € 4500 Auf Lager
Blau
LDPE
3.2 mm
15.9 mm
0,2137 € - 0,4248 € 4050 Auf Lager
Blau
LDPE
8 mm
44.5 mm
0,0314 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,0462 € - 0,1313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
10148792 0,2826 € - 0,5604 € 840 Auf Lager
Blau
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
0,0449 € - 0,1265 € 8000 Auf Lager
Blau
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,1045 € - 0,2205 € 38000 Auf Lager
Blau
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
0,1235 € - 0,2732 € 1200 Auf Lager
Blau
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 12.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10310878

Preisbereich
0,0828 € - 0,0292 €

Lagerbestände
9964 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 57.2 mm 31.8 mm LDPE Blau

10148679

Preisbereich
0,3211 € - 0,1723 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 69.2 mm 27.7 mm LDPE Blau

10148709

Preisbereich
0,4338 € - 0,1764 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10310892

Preisbereich
0,1313 € - 0,0462 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 11.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148655

Preisbereich
0,094 € - 0,0474 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 54 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148686

Preisbereich
0,3645 € - 0,1289 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 60.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148716

Preisbereich
0,3766 € - 0,1332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 88.9 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148747

Preisbereich
0,7773 € - 0,3917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 95.0 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148778

Preisbereich
0,9443 € - 0,6131 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 24.9 mm 33.3 mm LDPE Blau

10148822

Preisbereich
0,1642 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 25.4 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148365

Preisbereich
0,1705 € - 0,0602 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 20.7 mm 8.7 mm LDPE Blau

10148570

Preisbereich
0,1361 € - 0,0687 €

Lagerbestände
10200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 3.2 mm 15.9 mm LDPE Blau

10148662

Preisbereich
0,0488 € - 0,0317 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 8 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160367

Preisbereich
0,4248 € - 0,2137 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 11.1 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148617

Preisbereich
0,0891 € - 0,0314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 18.3 mm 38.1 mm LDPE Blau

10159842

Preisbereich
0,1313 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 75.7 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148792

Preisbereich
0,5604 € - 0,2826 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 14.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148839

Preisbereich
0,1265 € - 0,0449 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 8.0 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186510

Preisbereich
0,2205 € - 0,1045 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 14.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186558

Preisbereich
0,2732 € - 0,1235 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000