Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur, Weiß Seriennummer: SR1062, SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1826 € - 0,5777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,2499 € | 5000 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 5500 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 0,1607 € - 0,2995 € | 3500 Auf Lager |
Weiß
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4294 € - 1,3372 € | 650 Auf Lager |
Grau
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3741 € - 1,2111 € | 900 Auf Lager |
Grau
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 1,2554 € - 2,6364 € | 600 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 0,8843 € - 2,1144 € | 210 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,9065 € - 1,9414 € | 120 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 1,1178 € - 2,3474 € | 7500 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,5337 € | 3400 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1791 € - 0,7918 € | 50800 Auf Lager |
Natur
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,5327 € - 1,2492 € | 715 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,671 € - 1,4092 € | 2450 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 0,6453 € - 1,5836 € | 1150 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 0,7749 € - 1,8886 € | 280 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| 0,6836 € - 1,6539 € | 270 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,4579 € - 3,0616 € | 30 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
2.992 in
76.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 0,6705 € - 1,4985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm