Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur Seriennummer: , SR1011

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
222 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,0786 € - 0,0874 € 44924 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
Natur
7.7 mm
3.3 mm
2
0,208 € - 0,3802 € 8505 Auf Lager
31.5 mm
6.0 mm
Natur
8.2 mm
24.8 mm
2
0,0786 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
4.0 mm
Natur
6.2 mm
2.6 mm
2
0,406 € - 0,6599 € 200 Auf Lager
62.3 mm
19.8 mm
Natur
57.2 mm
3
0,2769 € - 0,5064 € 153 Auf Lager
44.5 mm
12.8 mm
Natur
42.0 mm
5
0,2582 € - 0,4734 € 600 Auf Lager
40.0 mm
20.0 mm
Natur
34.0 mm
1
0,2094 € - 0,3816 € 6800 Auf Lager
38.0 mm
13.0 mm
Natur
31.2 mm
3
0,439 € - 0,7159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
16.0 mm
Natur
45.5 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € 16000 Auf Lager
17.5 mm
8.0 mm
Natur
13.2 mm
3
0,1438 € - 0,1598 € 14451 Auf Lager
25.5 mm
9.3 mm
Natur
12.0 mm
19.6 mm
2
0,1084 € - 0,1205 € 9169 Auf Lager
14.8 mm
8.0 mm
Natur
10.4 mm
11.9 mm
3
0,1334 € - 0,1836 € 30853 Auf Lager
29.0 mm
9.0 mm
Weiß
22.6 mm
3
0,8637 € - 1,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.7 mm
20.0 mm
Natur
61.5 mm
3
0,1084 € - 0,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
8.0 mm
Natur
9.5 mm
8.8 mm
2
0,1621 € - 0,2969 € 346 Auf Lager
27.0 mm
12.5 mm
Natur
14.4 mm
24.0 mm
1
1,4921 € - 2,396 € 355 Auf Lager
130.0 mm
17.5 mm
Natur
21.5 mm
110.5 mm
2
0,0942 € - 0,1315 € 26297 Auf Lager
17.5 mm
Gewölbt
8.5 mm
Weiß
10.8 mm
11.9 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € 5879 Auf Lager
11.0 mm
Gewölbt
6.0 mm
Schwarz
8.0 mm
5.1 mm
3
0,1084 € - 0,1205 € 50000 Auf Lager
14.8 mm
9.0 mm
Natur
11.4 mm
10.5 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € 24218 Auf Lager
18.5 mm
Gewölbt
9.0 mm
Schwarz
11.7 mm
14.9 mm
4
  • von 12
Schutzstopfen mit Flansch 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10060735

Preisbereich
0,0874 € - 0,0786 €

Lagerbestände
44924 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Natur

10180549

Preisbereich
0,3802 € - 0,208 €

Lagerbestände
8505 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10060698

Preisbereich
0,0874 € - 0,0786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 57.2 mm 19.8 mm 62.3 mm LDPE Natur

10180730

Preisbereich
0,6599 € - 0,406 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.3 mm
  • d
    57.2 mm
  • h
    19.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 42.0 mm 12.8 mm 44.5 mm LDPE Natur

10180655

Preisbereich
0,5064 € - 0,2769 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Natur

10180617

Preisbereich
0,4734 € - 0,2582 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm LDPE Natur

10180594

Preisbereich
0,3816 € - 0,2094 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Natur

10180679

Preisbereich
0,7159 € - 0,439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm LDPE Natur

10180488

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR Natur

10061275

Preisbereich
0,1598 € - 0,1438 €

Lagerbestände
14451 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Natur

10061091

Preisbereich
0,1205 € - 0,1084 €

Lagerbestände
9169 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm LDPE Weiß

10180501

Preisbereich
0,1836 € - 0,1334 €

Lagerbestände
30853 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm LDPE Natur

10180747

Preisbereich
1,693 € - 0,8637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Natur

10060988

Preisbereich
0,1205 € - 0,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm LDPE Natur

10180525

Preisbereich
0,2969 € - 0,1621 €

Lagerbestände
346 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm LDPE Natur

10180778

Preisbereich
2,396 € - 1,4921 €

Lagerbestände
355 Auf Lager
Merkmale
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Weiß

10180433

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
26297 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10060827

Preisbereich
0,0942 € - 0,0942 €

Lagerbestände
5879 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Natur

10061060

Preisbereich
0,1205 € - 0,1084 €

Lagerbestände
50000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Schwarz

10061183

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
24218 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz