Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur Seriennummer: , SR1011

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
221 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,1005 € - 0,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9.0 mm
Natur
12.0 mm
24.6 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Gewölbt
7.5 mm
Natur
5.4 mm
3
0,0786 € - 0,0874 € 44924 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
Natur
7.7 mm
3.3 mm
2
0,208 € - 0,3802 € 8505 Auf Lager
31.5 mm
6.0 mm
Natur
8.2 mm
24.8 mm
2
0,0882 € - 0,123 € 17986 Auf Lager
12.0 mm
4.0 mm
Natur
5.7 mm
10.0 mm
2
0,087 € - 0,1847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
8.0 mm
Natur
10.0 mm
15.6 mm
1
0,0967 € - 0,2145 € 3000 Auf Lager
25.0 mm
7.5 mm
Natur
9.5 mm
21.2 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 16729 Auf Lager
20.0 mm
7.8 mm
Schwarz
10.3 mm
12.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
15.0 mm
Natur
18.0 mm
34.8 mm
1
200 Auf Lager
55.0 mm
18.0 mm
Natur
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0447 € - 0,0976 € 26000 Auf Lager
14.0 mm
6.0 mm
Natur
8.0 mm
7.3 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 208 Auf Lager
20.0 mm
8.0 mm
Schwarz
10.0 mm
13.7 mm
0,1347 € - 0,1347 € 312 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Schwarz
10.5 mm
18.4 mm
0,0929 € - 0,2042 € 45000 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Natur
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1136 € - 0,1849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
8.0 mm
Natur
10.0 mm
13.7 mm
1
0,2324 € - 0,2324 € 500 Auf Lager
28.0 mm
9.0 mm
Schwarz
12.0 mm
24.6 mm
0,1149 € - 0,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
7.0 mm
Schwarz
9.0 mm
12.3 mm
0,0695 € - 0,1518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
7.0 mm
Natur
9.0 mm
12.3 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
15.0 mm
Natur
18.0 mm
38.4 mm
1
10072677 0,0515 € - 0,0882 € 23163 Auf Lager
14.0 mm
4.5 mm
Natur
6.5 mm
9.3 mm
1
  • von 12
Einsteckstopfen 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natur

10086841

Preisbereich
0,2217 € - 0,1005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M26, 3/4 in BSP
Blindstopfen 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10118528


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE - PIR
Schutzstopfen mit Flansch 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10060735

Preisbereich
0,0874 € - 0,0786 €

Lagerbestände
44924 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Natur

10180549

Preisbereich
0,3802 € - 0,208 €

Lagerbestände
8505 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10061053

Preisbereich
0,123 € - 0,0882 €

Lagerbestände
17986 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

10086766

Preisbereich
0,1847 € - 0,087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Einsteckstopfen 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

10086803

Preisbereich
0,2145 € - 0,0967 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in
Einsteckstopfen 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103777

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
16729 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natur

10074077


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Natur

10074114


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natur

10083635

Preisbereich
0,0976 € - 0,0447 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Einsteckstopfen 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103784

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103821

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

10086797

Preisbereich
0,2042 € - 0,0929 €

Lagerbestände
45000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    2/2 in
Einsteckstopfen 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10086759

Preisbereich
0,1849 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
Einsteckstopfen 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103876

Preisbereich
0,2324 € - 0,2324 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103760

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10072691

Preisbereich
0,1518 € - 0,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M14x1.5
Einsteckstopfen 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natur

10074091


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natur

10072677

Preisbereich
0,0882 € - 0,0515 €

Lagerbestände
23163 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M10