Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur Seriennummer: , SR1011

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
221 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Gewölbt
7.5 mm
Natur
5.4 mm
3
0,208 € - 0,3802 € 8605 Auf Lager
31.5 mm
6.0 mm
Natur
8.2 mm
24.8 mm
2
0,0786 € - 0,0874 € 45924 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
Natur
7.7 mm
3.3 mm
2
0,1149 € - 0,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
6.0 mm
Schwarz
8.2 mm
10.7 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 208 Auf Lager
20.0 mm
8.0 mm
Schwarz
10.0 mm
13.7 mm
1
0,087 € - 0,1847 € 2000 Auf Lager
20.0 mm
8.0 mm
Natur
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1213 € - 0,1347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Flach
8.2 mm
Schwarz
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1136 € - 0,1849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
8.0 mm
Natur
10.0 mm
13.7 mm
1
0,1347 € - 0,1347 € 490 Auf Lager
20.0 mm
8.0 mm
Schwarz
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 16729 Auf Lager
20.0 mm
7.8 mm
Schwarz
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1664 € - 0,1664 € 345 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Schwarz
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1347 € - 0,1347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
8.0 mm
Schwarz
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0883 € - 0,1232 € 27500 Auf Lager
15.0 mm
9.0 mm
Natur
11.2 mm
10.0 mm
2
0,1664 € - 0,1664 € 980 Auf Lager
28.0 mm
9.0 mm
Schwarz
12.0 mm
22.4 mm
1
0,2998 € - 0,2998 € 102 Auf Lager
28.0 mm
9.0 mm
Schwarz
12.0 mm
26.5 mm
1
0,0929 € - 0,2042 € 58000 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Natur
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
7.0 mm
Schwarz
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2998 € - 0,2998 € 104 Auf Lager
28.0 mm
7.5 mm
Schwarz
9.5 mm
25.5 mm
2
0,1165 € - 0,1294 € 16500 Auf Lager
21.5 mm
9.0 mm
Natur
11.0 mm
18.8 mm
2
0,0695 € - 0,1518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
7.0 mm
Natur
9.0 mm
12.3 mm
1
  • von 12
Blindstopfen 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10118528


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE - PIR
Schutzstopfen mit Flansch 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Natur

10180549

Preisbereich
0,3802 € - 0,208 €

Lagerbestände
8605 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10060735

Preisbereich
0,0874 € - 0,0786 €

Lagerbestände
45924 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103746

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103784

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

10086766

Preisbereich
0,1847 € - 0,087 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Einsteckstopfen 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103814

Preisbereich
0,1347 € - 0,1213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10086759

Preisbereich
0,1849 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
Einsteckstopfen 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103807

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103777

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
16729 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103845

Preisbereich
0,1664 € - 0,1664 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103838

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10061046

Preisbereich
0,1232 € - 0,0883 €

Lagerbestände
27500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103852

Preisbereich
0,1664 € - 0,1664 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103890

Preisbereich
0,2998 € - 0,2998 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

10086797

Preisbereich
0,2042 € - 0,0929 €

Lagerbestände
58000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    2/2 in
Einsteckstopfen 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103760

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103883

Preisbereich
0,2998 € - 0,2998 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR Natur

10061268

Preisbereich
0,1294 € - 0,1165 €

Lagerbestände
16500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10072691

Preisbereich
0,1518 € - 0,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M14x1.5