Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
1,4304 € - 3,067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,3889 € - 0,4278 € 1600 Auf Lager
Rund
Schwarz
Glänzend
0,6355 € - 0,6355 € 6092 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,45 € - 3,045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,2482 € - 2,6213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,1541 € - 2,4236 € 4200 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,5457 € - 0,8489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,2445 € - 2,6134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
2,2759 € - 4,8395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,9778 € - 2,0534 € 560 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,3895 € - 2,9736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,001 € - 2,1022 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,2191 € - 2,5601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,1308 € - 0,1831 € 7600 Auf Lager
Rund
Schwarz
Glänzend
0,7231 € - 1,5185 € 3150 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
1,718 € - 3,3973 € 3500 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
1,1053 € - 2,4234 € 80 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,1847 € - 0,2211 € 2900 Auf Lager
Schwarz
0,1637 € - 0,196 € 6600 Auf Lager
Schwarz
2,2476 € - 4,7501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
  • von 8
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379301

Preisbereich
3,067 € - 1,4304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    25.0 mm
  • Länge
    28.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Rohreinsatz Schwarz PE

10246719

Preisbereich
0,4278 € - 0,3889 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    18.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rund Einsteckgleiter 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PA;Filz

10255285

Preisbereich
0,6355 € - 0,6355 €

Lagerbestände
6092 Auf Lager
Merkmale
  • Breite
    19.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379264

Preisbereich
3,045 € - 1,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    28.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA; Edelstahl

10255308

Preisbereich
2,6213 € - 1,2482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid 6; Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6; Edelstahl
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379219

Preisbereich
2,4236 € - 1,1541 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Breite
    22.0 mm
  • Höhe
    22.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Runder Gleiter Schwarz PA

10255292

Preisbereich
0,8489 € - 0,5457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Stahl

10379295

Preisbereich
2,6134 € - 1,2445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379257

Preisbereich
4,8395 € - 2,2759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    22.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10255261

Preisbereich
2,0534 € - 0,9778 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379202

Preisbereich
2,9736 € - 1,3895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    22.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Nylon
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10255254

Preisbereich
2,1022 € - 1,001 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Stahl

10379271

Preisbereich
2,5601 € - 1,2191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Rohreinsatz Schwarz PE

10073872

Preisbereich
0,1831 € - 0,1308 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10379356

Preisbereich
1,5185 € - 0,7231 €

Lagerbestände
3150 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10255346

Preisbereich
3,3973 € - 1,718 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379226

Preisbereich
2,4234 € - 1,1053 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10280270

Preisbereich
0,2211 € - 0,1847 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10280263

Preisbereich
0,196 € - 0,1637 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379240

Preisbereich
4,7501 € - 2,2476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    20.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz