Saugnäpfe mit Nut eignen sich ideal zum Befestigen von Schnüren, Drähten oder Kabeln zum Aufhängen von Druckmaterialien oder selbständig hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Saugnapfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1541 € - 0,2398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,1224 € - 0,1904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1927 € | 4750 Auf Lager |
Weiß
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,161 € - 0,2504 € | 2660 Auf Lager |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1443 € - 0,1603 € | 3117 Auf Lager |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0888 € | 10150 Auf Lager |
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1801 € | 2400 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0613 € | 7678 Auf Lager |
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,1519 € | 8480 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1888 € - 0,2937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0623 € | 48300 Auf Lager |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5499 € - 0,8555 € | 4071 Auf Lager |
Transparent
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,0993 € | 1494 Auf Lager |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,132 € | 4697 Auf Lager |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0728 € | 4498 Auf Lager |
Weiß
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0951 € | 4475 Auf Lager |
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0877 € | 4800 Auf Lager |
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1478 € | 5000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1546 € - 0,1718 € | 19998 Auf Lager |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,146 € - 0,2272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.