Menü Suche

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück mini

Auf Lager

Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.

Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

  • Farben: Schwarz und Natur
  • Temperaturbereich: -40C bis 85C
  • Dorn- und Mutterstück werden separat verpackt und verkauft.


Seriennummer: SRK0015

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nietentyp Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,3027 € - 0,3256 € 5943 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,2496 € - 0,2855 € 14713 Auf Lager
Rastniete - Mutterstück
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € 5000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € 10633 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € 8000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verzahnung
2.5 mm
16.0 mm
0,165 € - 0,1693 € 90 Auf Lager
Verzahnung
2.5 mm
16.0 mm
0,0321 € - 0,0397 € 885 Auf Lager
Rastniete - Mutterstück
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
10420010 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Innengewinde
2.5 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Innengewinde
1.3 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Innengewinde
1.9 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Mutterstück
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Mutterstück
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
  • von 3
Schnappbefestigung 2.5 mm Nylon Natur

10160503

Preisbereich
0,3256 € - 0,3027 €

Lagerbestände
5943 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Sperrring 1.0 mm Nylon Natur

10160541

Preisbereich
0,2855 € - 0,2496 €

Lagerbestände
14713 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Mutterstück
Schnappbefestigung 3.2 mm 3.1 mm Nylon Natur

10160510

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 0.7 mm Nylon Natur

10160480

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 4.7 mm Nylon Natur

10160527

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 6.3 mm Nylon Natur

10160534

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
10633 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 3.2 mm 1.5 mm Nylon Natur

10160497

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappnieten Clip 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm LDPE Natur

10382431


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
  • Nietentyp
    Verzahnung
  • Nietenkopfform
    Rund
Schnappnieten Clip 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

10380635

Preisbereich
0,1693 € - 0,165 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
  • Nietentyp
    Verzahnung
  • Nietenkopfform
    Rund
Sperrring 5.4 mm 5.6 mm Nylon Natur

10365489

Preisbereich
0,0397 € - 0,0321 €

Lagerbestände
885 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Plattenstärke
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete Nylon 6/6 Schwarz

10420010


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietentyp
    Innengewinde
  • Nietenkopfform
  • Farbe
    Schwarz
Einrastniete Nylon 6/6 Schwarz

10417546


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietentyp
    Innengewinde
  • Nietenkopfform
  • Farbe
    Schwarz
Einrastniete 1.6 mm 1.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10624999


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete 0.380 in 0.160 in Nylon 6/6 Schwarz

10422489


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Plattenstärke
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete 3.2 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10419922


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete Nylon 6/6 Schwarz

10419717


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietentyp
    Innengewinde
  • Nietenkopfform
  • Farbe
    Schwarz
Einrastniete 2.4 mm 2.3 mm Nylon Schwarz

10422854


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 12.7 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

10415542


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete 1.6 mm 0.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10424728


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    0.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete 5.4 mm 5.6 mm Nylon Schwarz

10625217


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Plattenstärke
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten