Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eckschützer wurden entwickelt, um scharfe, empfindliche Ecken während des Transports und der Lagerung zu schützen. Das Design sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz. Die Eckschützer lassen sich durch einfaches Hineindrücken installieren und entfernen. Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet.Werden verwendet, um scharfe oder empfindliche Ecken vor Beschädigungen während Transport und Lagerung abzudecken.Einfach zu montieren und zu entfernen durch simples Aufdrücken und Abziehen.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet. Material: LDPE, PP Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1041
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | T | L | Farbe | t | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0951 € - 0,1113 € | 482 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1427 € - 0,1678 € | 14592 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,0998 € - 0,117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1606 € - 0,1908 € | 3000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,218 € - 0,218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 318 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1549 € - 0,1807 € | 70 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1071 € - 0,1252 € | 3225 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 149235 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
|||
| 0,538 € - 0,5652 € | 3150 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 8167 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Weiß
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,1994 € | 7 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2023 € - 0,2367 € | 5250 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 2531 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | 296 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1908 € - 0,2223 € | 1250 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1002 € - 0,1002 € | 4998 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,2137 € - 0,858 € | 2500 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2381 € - 0,957 € | 225 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3