Eckschützer wurden entwickelt, um scharfe, empfindliche Ecken während des Transports und der Lagerung zu schützen. Das Design sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz. Die Eckschützer lassen sich durch einfaches Hineindrücken installieren und entfernen. Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet.Werden verwendet, um scharfe oder empfindliche Ecken vor Beschädigungen während Transport und Lagerung abzudecken.Einfach zu montieren und zu entfernen durch simples Aufdrücken und Abziehen.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet. Material: LDPE, PP Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1041
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | T | L | Farbe | t | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3917 € - 0,4576 € | 239 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1071 € - 0,1252 € | 3225 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1606 € - 0,1908 € | 3000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1427 € - 0,1678 € | 14592 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,0998 € - 0,117 € | 7000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | 11029 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 31 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1058 € - 0,1239 € | 6331 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1506 € - 0,6786 € | 3097 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1353 € - 0,6772 € | 1010 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1041 € - 0,5208 € | 54 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,0935 € - 0,4663 € | 800 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2984 € - 0,7446 € | 2957 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Weiß
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,3142 € - 1,099 € | 1963 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,1008 € - 0,505 € | 714 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1492 € - 0,67 € | 475 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1865 € - 0,8407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1879 € - 0,8508 € | 395 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1073 € - 0,5366 € | 942 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1477 € - 0,1721 € | 22730 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.