Eckscharniere aus Metall haben einen Drehwinkel von 180 Grad und werden grundsätzlich für Stahlplatten an großen Anwendungen verwendet. Das Sortiment umfasst Scharniere aus Zink-Druckgusslegierung mit unterschiedlichen Oberflächen. Die Platten sind Scharniere mit einem Stiftsystem.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Oberfläche | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1357 € - 3,3221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
Verchromt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10104064 | 3,3514 € - 5,2133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 3,3118 € - 5,1517 € | 18 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 2,10 € - 3,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Natur
|
Verchromt
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20064891 | 0,9409 € - 1,4636 € | 2730 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
Schwarz
|
Kein Finish
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
| 2,4821 € - 3,861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 4,6748 € - 7,272 € | 30 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,8719 € - 2,9119 € | 20 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Natur
|
Verchromt
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5416 € - 2,3981 € | 110 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,6501 € - 2,5669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0198 € - 3,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Natur
|
Verchromt
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6004 € - 2,4895 € | 25 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Natur
|
Verchromt
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,9916 € - 4,6536 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.