Menü Suche

Durchziehplomben ‒ glattes Band

Auf Lager

Diese Reihe von Durchziehplomben verfügt über ein glattes Kabelband und einen Verschlussmechanismus aus Metall, und gewährleistet eine eindeutige Manipulationssicherheit bei verschiedenen Anwendungen. Das Sortiment umfasst JawLock (Mini- und Maxi-Version), SegureLock, TeraLock und SmoothLock.Durchziehplomben mit glatten Bändern, die als Indikatorplomben dienen und Manipulationen oder Sicherheitsverletzungen in einer Vielzahl von Anwendungen sichtbar machen.Lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser festziehen.Mehrere Plombenarten erhältlich, darunter solche mit längeren Etiketten und mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen. Material: , Polypropylen, PP Farbe: Orange, Blau, Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C Entfernbarkeit A Farbe B Zugfestigkeit Typ Kaufen
0,1703 € - 0,2562 € 2048 Auf Lager
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Weiß
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2041 € - 0,3061 € 6998 Auf Lager
23.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Blau
50.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,1647 € - 0,2478 € 3993 Auf Lager
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Grün
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,195 € - 0,2906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Grün
50.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,2421 € - 0,3632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Weiß
70.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,1647 € - 0,2478 € 826 Auf Lager
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Blau
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1647 € - 0,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Orange
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,195 € - 0,2906 € 2998 Auf Lager
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Weiß
50.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,1703 € - 0,2562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Grün
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1703 € - 0,2562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Gelb
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1703 € - 0,2562 € 9000 Auf Lager
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Gelb
40.0 mm
14.0 kg-f
JawLock
0,1802 € - 0,2731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Gelb
50.0 mm
25.0 kg-f
SegurLock
0,2041 € - 0,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Weiß
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,1985 € - 0,2942 € 2979 Auf Lager
23.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Rot
70.0 mm
20.0 kg-f
SegurLock
0,1999 € - 0,2999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Gelb
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,1985 € - 0,2942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Zum Abreißen
200.0 mm
Gelb
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,1929 € - 0,29 € 7000 Auf Lager
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Blau
50.0 mm
25.0 kg-f
SegurLock
0,1929 € - 0,29 € 2000 Auf Lager
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Rot
50.0 mm
25.0 kg-f
SegurLock
0,1929 € - 0,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Blau
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,1802 € - 0,2731 € 2996 Auf Lager
23.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Weiß
50.0 mm
25.0 kg-f
SegurLock
  • von 9
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylen Weiß

20084509

Preisbereich
0,2562 € - 0,1703 €

Lagerbestände
2048 Auf Lager
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropylen Blau

20086312

Preisbereich
0,3061 € - 0,2041 €

Lagerbestände
6998 Auf Lager
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylen Grün

20084400

Preisbereich
0,2478 € - 0,1647 €

Lagerbestände
3993 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
TeraLock 1.7 mm (T) 300.0 mm (L) Polypropylen Grün

20086190

Preisbereich
0,2906 € - 0,195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropylen Weiß

20086411

Preisbereich
0,3632 € - 0,2421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylen Blau

20084394

Preisbereich
0,2478 € - 0,1647 €

Lagerbestände
826 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylen Orange

20084332

Preisbereich
0,2478 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
TeraLock 1.7 mm (T) 300.0 mm (L) Polypropylen Weiß

20086220

Preisbereich
0,2906 € - 0,195 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylen Grün

20084462

Preisbereich
0,2562 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylen Gelb

20084561

Preisbereich
0,2562 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
JawLock 250.0 mm 28.0 mm Polypropylen Gelb

20084660

Preisbereich
0,2562 € - 0,1703 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    14.0 kg-f
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Gelb

20087005

Preisbereich
0,2731 € - 0,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Weiß

20087111

Preisbereich
0,3055 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Rot

20087258

Preisbereich
0,2942 € - 0,1985 €

Lagerbestände
2979 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Gelb

20087395

Preisbereich
0,2999 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Gelb

20085841

Preisbereich
0,2942 € - 0,1985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Blau

20087012

Preisbereich
0,29 € - 0,1929 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Rot

20087043

Preisbereich
0,29 € - 0,1929 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Blau

20085735

Preisbereich
0,29 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Weiß

20086992

Preisbereich
0,2731 € - 0,1802 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm