Menü Suche

Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Gesamtdurchmesser Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
0,1286 € - 0,3343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.8 mm
Schwarz
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
0,1338 € - 0,1606 € 140 Auf Lager
24.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,1236 € - 0,3213 € 933 Auf Lager
23.8 mm
Schwarz
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
0,571 € - 1,7073 € 1858 Auf Lager
47.6 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,1106 € - 0,1292 € 14991 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,2109 € - 0,5208 € 4580 Auf Lager
19.8 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,2238 € - 0,2568 € 2400 Auf Lager
31.5 mm
Schwarz
3.3 mm
Polyamid 66
11.2 mm
0,1578 € - 0,2496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
Schwarz
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
0,1922 € - 0,2195 € 825 Auf Lager
21.7 mm
Schwarz
3.0 mm
Polyamid 66
11.0 mm
0,1693 € - 0,198 € 318 Auf Lager
24.8 mm
Schwarz
2.3 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,0718 € - 0,0987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Schwarz
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
0,0822 € - 0,113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,1298 € - 0,1563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,3041 € - 0,33 € 3600 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,0679 € - 0,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
1.57 mm
Polyamid 66
6.0 mm
0,0822 € - 0,113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
127 Auf Lager
18.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,0661 € - 0,0908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
1.57 mm
Polyamid 66
7.9 mm
0,3658 € - 0,396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • von 8
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021378

Preisbereich
0,3343 € - 0,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    1.57 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.8 mm
  • Gesamthöhe
    6.35 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10112311

Preisbereich
0,1606 € - 0,1338 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021408

Preisbereich
0,3213 € - 0,1236 €

Lagerbestände
933 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    1.57 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.8 mm
  • Gesamthöhe
    6.35 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021491

Preisbereich
1,7073 € - 0,571 €

Lagerbestände
1858 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    47.6 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021521

Preisbereich
0,1292 € - 0,1106 €

Lagerbestände
14991 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.9 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021347

Preisbereich
0,5208 € - 0,2109 €

Lagerbestände
4580 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.8 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10316245

Preisbereich
0,2568 € - 0,2238 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.5 mm
  • Gesamthöhe
    11.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021569

Preisbereich
0,2496 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    1.57 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Gesamthöhe
    6.35 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10316238

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10112274

Preisbereich
0,198 € - 0,1693 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    2.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.8 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021286

Preisbereich
0,0987 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    1.57 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamthöhe
    6.35 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10112243

Preisbereich
0,113 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10112328

Preisbereich
0,1563 € - 0,1298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10112342

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.6 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10316269

Preisbereich
0,33 € - 0,3041 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021392

Preisbereich
0,0934 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    1.57 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021316

Preisbereich
0,113 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10074244


Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10112212

Preisbereich
0,0908 € - 0,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    1.57 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021507

Preisbereich
0,396 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    54.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66