Menü Suche

Druckschrauben mit Kunststoffbolzen

Auf Lager

Diese Druckschrauben mit Kunststoffbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Kunststoffauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SR34160

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
44 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 d2 A/F l2 d1 Kaufen
4,2469 € - 6,5313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,3603 € - 2,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,5264 € - 2,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,3603 € - 2,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,3187 € - 2,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,5472 € - 2,0663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,3603 € - 2,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3187 € - 2,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3187 € - 2,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,5679 € - 2,409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,5264 € - 2,3467 € 15 Auf Lager
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,6718 € - 2,5648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,9729 € - 3,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,4122 € - 2,1702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,3083 € - 2,0144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,3187 € - 2,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,9002 € - 2,9178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
2,0352 € - 3,1255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,5855 € - 3,9769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,3187 € - 2,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
  • von 3
Druckschraube M12 102.1 2.1 Stahl

20255558

Preisbereich
6,5313 € - 4,2469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Druckschraube M4 21.0 1.0 Stahl

20255435

Preisbereich
2,0975 € - 1,3603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Druckschraube M4 11.0 1.0 Stahl

20255404

Preisbereich
2,0352 € - 1,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Druckschraube M4 17.0 1.0 Stahl

20255428

Preisbereich
2,0975 € - 1,3603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Druckschraube M5 13.0 1.0 Stahl

20255466

Preisbereich
2,0352 € - 1,3187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M4 13.0 1.0 Stahl

20255411

Preisbereich
2,0663 € - 1,5472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Druckschraube M5 26.0 1.0 Stahl

20255480

Preisbereich
2,0975 € - 1,3603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M5 9.0 1.0 Stahl

20255442

Preisbereich
2,0352 € - 1,3187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M5 11.0 1.0 Stahl

20255459

Preisbereich
2,0352 € - 1,3187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M5 17.0 1.0 Stahl

20255473

Preisbereich
2,409 € - 1,5679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M8 26.6 1.6 Stahl

20254902

Preisbereich
2,3467 € - 1,5264 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Druckschraube M6 41.3 1.3 Stahl

20255145

Preisbereich
2,5648 € - 1,6718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Druckschraube M8 41.6 1.6 Stahl

20255190

Preisbereich
3,0424 € - 1,9729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Druckschraube M6 26.3 1.3 Stahl

20255121

Preisbereich
2,1702 € - 1,4122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Druckschraube M6 13.3 1.3 Stahl

20255091

Preisbereich
2,0144 € - 1,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Druckschraube M6 17.3 1.3 Stahl

20255107

Preisbereich
2,0352 € - 1,3187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Druckschraube M6 51.3 1.3 Stahl

20255152

Preisbereich
2,9178 € - 1,9002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Druckschraube M12 22.1 2.1 Stahl

20255077

Preisbereich
3,1255 € - 2,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Druckschraube M12 42.1 2.1 Stahl

20255329

Preisbereich
3,9769 € - 2,5855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Druckschraube M6 21.3 1.3 Stahl

20255114

Preisbereich
2,0352 € - 1,3187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0