Menü Suche

Druckmontage-Kabelbinderhalter

Auf Lager

Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.

Seriennummer: SR2022

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
76 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,1304 € - 0,1578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
3.18 mm
0,2726 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Schnellmontage
0,153 € - 0,1889 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Push In
0,1331 € - 0,1643 € 1000 Auf Lager
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Zum Eindrücken
0,1965 € - 0,2238 € 3707 Auf Lager
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2338 € - 0,2683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,208 € - 0,2381 € 11900 Auf Lager
Schnellmontage
0,2568 € - 0,284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2209 € - 0,2525 € 504 Auf Lager
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2726 € - 0,3012 € 397 Auf Lager
0,1965 € - 0,2238 € 23888 Auf Lager
Schnellmontage
0,2482 € - 0,284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schnellmontage
0,3429 € - 0,3625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
7.2 mm
Fir Tree
0,1139 € - 0,1334 € 27248 Auf Lager
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Push In
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
Schnellmontage
0,2754 € - 0,5007 € 11200 Auf Lager
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push In
0,2596 € - 0,4734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 3.0 mm
Schnellmontage
0,2381 € - 0,2726 € 183 Auf Lager
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Zum Eindrücken
44506 Auf Lager
4.0 mm
Schnellmontage
0,0735 € - 0,0907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Schnellmontage
  • von 4
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10009710

Preisbereich
0,1578 € - 0,1304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.18 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10009352

Preisbereich
0,3113 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    3.9 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Gesamtlänge
    11.1 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.6 mm PA Natur

10009574

Preisbereich
0,1889 € - 0,153 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.190 in Nylon 6/6 Natur

10009567

Preisbereich
0,1643 € - 0,1331 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.8 mm PA Schwarz

10009598

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
3707 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.8 mm PA Schwarz

10009635

Preisbereich
0,2683 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10009604

Preisbereich
0,2381 € - 0,208 €

Lagerbestände
11900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Schwarz

10035771

Preisbereich
0,284 € - 0,2568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.8 mm PA Schwarz

10009611

Preisbereich
0,2525 € - 0,2209 €

Lagerbestände
504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Schwarz

10035788

Preisbereich
0,3012 € - 0,2726 €

Lagerbestände
397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10009581

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
23888 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10009628

Preisbereich
0,284 € - 0,2482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
Kabelbinderhalter Fir Tree M8 7.2 mm PA Schwarz

10639863

Preisbereich
0,3625 € - 0,3429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    7.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 3.8 mm PA Natur

10376881

Preisbereich
0,1334 € - 0,1139 €

Lagerbestände
27248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    3.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 8.1 mm Nylon 6/6 Natur

10089323


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.6 mm PA Schwarz

10009475

Preisbereich
0,5007 € - 0,2754 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.4 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Schwarz

10009536

Preisbereich
0,4734 € - 0,2596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10009390

Preisbereich
0,2726 € - 0,2381 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    13.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10089316


Lagerbestände
44506 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 2.8 mm Nylon 6/6 Natur

10009550

Preisbereich
0,0907 € - 0,0735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Gesamthöhe
    16.1 mm