Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1304 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,153 € - 0,1889 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,1331 € - 0,1643 € | 1000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 3707 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2338 € - 0,2683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,208 € - 0,2381 € | 11900 Auf Lager |
|
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,2209 € - 0,2525 € | 504 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2726 € - 0,3012 € | 397 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 23888 Auf Lager |
|
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,2482 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,3429 € - 0,3625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1139 € - 0,1334 € | 27248 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Schnellmontage
|
|||
| 0,2754 € - 0,5007 € | 11200 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,2596 € - 0,4734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,2381 € - 0,2726 € | 183 Auf Lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 44506 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Schnellmontage
|
|||
| 0,0735 € - 0,0907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Schnellmontage
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.