Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009239 | 0,1361 € - 0,1635 € | 7754 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
|
| 0,1539 € - 0,1848 € | 25074 Auf Lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
| 0,1361 € - 0,1635 € | 8881 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
| 0,1565 € - 0,188 € | 1078 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | 7998 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
| 1039 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Schnellmontage
|
|||
| 10009420 | 0,1779 € - 0,2037 € | 6075 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Schnellmontage
|
|
| 5674 Auf Lager |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
|||
| 10009413 | 0,1779 € - 0,2037 € | 33000 Auf Lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Schnellmontage
|
|
| 0,0639 € - 0,0789 € | 1990 Auf Lager |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,2066 € - 0,2352 € | 4520 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
| 0,1018 € - 0,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,0675 € - 0,075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,1539 € - 0,1848 € | 575782 Auf Lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,1226 € - 0,1363 € | 4400 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
| 10009314 | 0,1539 € - 0,1848 € | 31266 Auf Lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraube
|
|
| 0,1018 € - 0,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Schraube
|
||
| 8710 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Schraube
|
|||
| 0,0506 € - 0,0562 € | 46815 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Schraube
|
||
| 10009222 | 0,1361 € - 0,1635 € | 310433 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraube