Menü Suche

Druckmontage-Kabelbinderhalter

Auf Lager

Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.

Seriennummer: SR2022

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
76 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,1736 € - 0,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
5.0 mm
Fir Tree
0,3685 € - 0,4549 € 989 Auf Lager
8.1 mm
Fir Tree
0,1427 € - 0,1762 € 4000 Auf Lager
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
0,1456 € - 0,1798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
0,1427 € - 0,1762 € 148998 Auf Lager
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
10009239 0,1361 € - 0,1635 € 7754 Auf Lager
5.3 mm
Schraubausführung und Niete
10009246 0,1565 € - 0,188 € 16173 Auf Lager
5.3 mm
Schraubausführung und Niete
0,177 € - 0,2126 € 1000 Auf Lager
5.2 mm
8.2 mm
Schraubausführung und Niete
10246122 0,0675 € - 0,0787 € 159600 Auf Lager
9.0 mm
Screw
0,0506 € - 0,0562 € 46915 Auf Lager
4.8 mm
Screw
10009222 0,1361 € - 0,1635 € 310433 Auf Lager
5.3 mm
Screw
0,208 € - 0,2381 € 11900 Auf Lager
Schnellmontage
0,2568 € - 0,284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1965 € - 0,2238 € 3707 Auf Lager
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2338 € - 0,2683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,1284 € - 0,1664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
5.0 mm
Push In
0,2955 € - 0,5079 € 46384 Auf Lager
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,2525 € - 0,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Zum Eindrücken
0,0639 € - 0,0789 € 1990 Auf Lager
1.0 - 4.5 mm
0,2066 € - 0,2352 € 4520 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
Push In
  • von 4
Kabelbinderhalter Schnellmontage 5.0 mm PA Natur

10314609

Preisbereich
0,231 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    13.6 mm
Kabelbinderhalter Fir Tree 0.320 in HDPE Schwarz

10363447

Preisbereich
0,4549 € - 0,3685 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    30.9 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363652

Preisbereich
0,1762 € - 0,1427 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363669

Preisbereich
0,1798 € - 0,1456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363645

Preisbereich
0,1762 € - 0,1427 €

Lagerbestände
148998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Schraubausführung und Niete #8. M4 5.3 mm PA Schwarz

10009239

Preisbereich
0,1635 € - 0,1361 €

Lagerbestände
7754 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung und Niete
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    15.2 mm
Kabelbinderhalter Schraubausführung #8. M4 5.3 mm PA Natur

10009246

Preisbereich
0,188 € - 0,1565 €

Lagerbestände
16173 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung und Niete
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    15.2 mm
Kabelbinderhalter Schraubausführung und Niete #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natur

10009307

Preisbereich
0,2126 € - 0,177 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung und Niete
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
Kabelbinderhalter Schraube 9.0 mm Nylon 6/6 Natur

10246122

Preisbereich
0,0787 € - 0,0675 €

Lagerbestände
159600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 9.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Gesamtlänge
    23.0 mm
Kabelbinderhalter Schraube 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277119

Preisbereich
0,0562 € - 0,0506 €

Lagerbestände
46915 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Kabelbinderhalter Schraubausführung und Niete 5.3 mm Nylon 6/6 Natur

10009222

Preisbereich
0,1635 € - 0,1361 €

Lagerbestände
310433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    15.2 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10009604

Preisbereich
0,2381 € - 0,208 €

Lagerbestände
11900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Schwarz

10035771

Preisbereich
0,284 € - 0,2568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.8 mm PA Schwarz

10009598

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
3707 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.8 mm PA Schwarz

10009635

Preisbereich
0,2683 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.0 mm PA Natur

10126356

Preisbereich
0,1664 € - 0,1284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.9 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.8 mm PA Schwarz

10009512

Preisbereich
0,5079 € - 0,2955 €

Lagerbestände
46384 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Fir Tree
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10009383

Preisbereich
0,2883 € - 0,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    13.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10009543

Preisbereich
0,0789 € - 0,0639 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 6.6 mm PA Natur

10009680

Preisbereich
0,2352 € - 0,2066 €

Lagerbestände
4520 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    6.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.2 - 2.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm