Menge | Preis pro Stück |
---|---|
30 - 149 | 2,2661 € |
150 - 299 | 2,1555 € |
300 + | 2,0864 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 88.9 mm |
---|---|
Overall Length | 3.5 in |
Material | Carbon Steel |
Spring Rate | 3.19 Nmm |
Spring Rate | 3.19 Nmm |
Approximate Solid Height | 32.9 mm |
Approximate Solid Height | 1.295 in |
Load at Load Length | 127.75 N |
Load at Load Length | 127.75 N |
Loaded Length | 48.9 mm |
Loaded Length | 1.925 in |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Outside Diameter | 18.3 mm |
Outside Diameter | 0.72 in |
Wire Diameter | 2.1 mm |
Wire Diameter | 0.083 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.