Menü Suche

Rändelknopf 1.000 in M8 Acetal Schwarz

Druck-Zug-Knöpfe aus Polypropylen bieten eine einfache Auf-Ab-Bedienung. Diese Rändelknöpfe sind mit einem Rändelgriff versehen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10559086

Hersteller-Artikelnummer:

KSM8----N6--5A0

1560 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
40 - 399 0,7581 €
400 - 1999 0,5415 €
2000 + 0,4873 €
Verpackungseinheit (VPE): 400

Bestelleinheit: VPE 40

Gesamtpreis:

30,32 €

40 x 0,7581 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Nabendurchmesser 15 mm
Nabenhöhe 3.6 mm
Knopfdurchmesser 25.4 mm
Knopfhöhe 10.4 mm
Preis/Stück inkl. MwSt 1.1328 GBP
Gewindegröße M8
Oberfläche Kein Finish
Einsatz-Material Aluminium
Einsatztyp Durchgangsloch
Knopffarbe Black
Knopfmaterial Acetal
Bolzenmaterial Nicht anwendbar
Zolltarifnummer 3926300090
Farbe Schwarz
Gewindematerial Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns