Menü Suche

Druck-Zug-Knöpfe ‒ konkav mit Schaft

Auf Lager

Konkave Druck-Zug-Knöpfe haben einen geraden Schaft und einen vergrößerten Kopf, um bei Zug- oder Schubanwendungen genügend Platz für die Finger und hervorragenden Griff zu bieten. Das konkave Ende ist praktischer bei Anwendungen, die mittels Daumendruck zu betätigen sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Gesamthöhe Kaufen
2,8879 € - 2,8879 € 2495 Auf Lager
30.0 mm
M8
30.0 mm
60.0 mm
3,0122 € - 6,3257 € 45 Auf Lager
30.0 mm
M8
30.0 mm
Druck-Zug-Knopf 30.0 mm 60.0 mm M8 PA

466361

Preisbereich
2,8879 € - 2,8879 €

Lagerbestände
2495 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Bolzenhöhe
    30.0 mm
Druck-Zug-Knopf 30.0 mm M8 PA

466358

Preisbereich
6,3257 € - 3,0122 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz