Menü Suche

Drehspannriegel 34.0 40.0 3-20 Polyamid

This Heavy-duty quarter-turn clamp provides rapid, secure fastening with high clamping force. An ideal choice for industrial enclosures, machinery and HVAC applications requiring quick access.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760526

Hersteller-Artikelnummer:

20760526

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 100,01 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

100,01 €

1 x 100,01 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Knopfmaterial Polyamid
Für einfache Plattenstärke 3-20
d1 34.0
d2 40.0
d3 tol. h9 18.0
d4 8.0
d5 tol. H9 18.0
h1 31.5
h2 16.3
h3 16.0
Clamping force N 400.0
Haltekraft kN 400.0
Shear strength N 4800.0
Zugfestigkeit (N) 1600.0
Material Edelstahl 303
Gewicht g 121.0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns