Menü Suche

Drehriegel - Schnellverschluss

Auf Lager

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Maximale Greifkapazität Schlüsseltyp Kaufen
25,5744 € - 28,416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39,5713 € - 55,3999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23,017 € - 35,8041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,0858 € - 2,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
2,0858 € - 2,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
24.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
24.5 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
3,4383 € - 3,4383 € 283 Auf Lager
Griff mit Schlüssel
22.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
2,0858 € - 2,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
8 mm Dreikant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
2,0858 € - 2,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
24.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
1,4092 € - 2,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5477 € - 2,4074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,8789 € - 2,9227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,4092 € - 2,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,4092 € - 2,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,4092 € - 2,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,4092 € - 2,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,4092 € - 2,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 4
Vorreiber Edelstahl

20075231

Preisbereich
28,416 € - 25,5744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber Edelstahl

20075194

Preisbereich
55,3999 € - 39,5713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Vorreiber Edelstahl

20075170

Preisbereich
35,8041 € - 23,017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm PA

20079031

Preisbereich
2,3176 € - 2,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 24.5 mm PA

20079086

Preisbereich
2,3176 € - 2,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 18.5 mm PA

20079208


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 24.5 mm PA

20078997


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 22.5 mm PA

20079055

Preisbereich
3,4383 € - 3,4383 €

Lagerbestände
283 Auf Lager
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    22.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 18.5 mm PA

20079109

Preisbereich
2,3176 € - 2,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 18.5 mm PA

20079178


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 24.5 mm PA

20079079

Preisbereich
2,3176 € - 2,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 18.5 mm PA

20079192


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 5 mm Doppelbart 26.5 mm Nylon

20077044

Preisbereich
2,1921 € - 1,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 5 mm Doppelbart 18.5 mm Nylon

20077006

Preisbereich
2,4074 € - 1,5477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 5 mm Doppelbart 22.5 mm Nylon

20077020

Preisbereich
2,9227 € - 1,8789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20077082

Preisbereich
2,1921 € - 1,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Dreikant 18.5 mm Nylon

20077167

Preisbereich
2,1921 € - 1,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Dreikant 18.5 mm Nylon

20077174

Preisbereich
2,1921 € - 1,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20077242

Preisbereich
2,1921 € - 1,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 24.5 mm Nylon

20077273

Preisbereich
2,1921 € - 1,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz